Tagliamuri elettrica con eccellente rapporto potenza-peso

Hilti DST 20-CA – Niente più centralina elettrica separata!

Tagliamuri elettrica Hilti DST 20-CA senza centralina elettrica

Soluzione brillante in un design intelligente

La tagliamuri DST 20-CA è il primo attrezzo di questo tipo nella sua classe di prestazioni a essere dotato di elettronica intelligente, completamente integrata, che elimina la necessità di una centralina elettrica separata.

La profondità massima di taglio di 73 cm consente di eseguire le operazioni più tipiche di una tagliamuri e offre prestazioni di taglio del 30% superiori rispetto ai modelli precedenti.

Tutto questo, insieme al nuovo design compatto, rendono la DST 20-CA eccezionalmente adatta a tutte le tue esigenze di taglio, per applicazioni leggere o intensive.

Più potenza

Incremento del 30% per la potenza di taglio e del 200% per la coppia iniziale rispetto alla tagliamuri DS TS20-E.

Meno cavi

Meno cavi riducono il rischio di danneggiamento e quindi di inutili tempi di fermo per le riparazioni.

Meno peso

La nuova tagliamuri DST 20-CA è l’attrezzo da taglio con il miglior rapporto potenza-peso della sua classe. Non sono più necessari pesanti componenti come la centralina elettrica e i cavi.

Assistenza elettronica

Assistenza elettronica al taglio Hilti per la tagliamuri elettrica

Maggiori informazioni sul prodotto

Condividi