CORONE DIAMANTATE PERFORMANCE EXTRA PER LA FORATURA NEL CALCESTRUZZO E NELLA MURATURA

La migliore innovazione per il carotaggio

Grazie agli ingenti investimenti in ricerca, sviluppo in-house e produzione nei nostri stabilimenti, ci siamo affermati come leader nell'innovazione delle corone diamantate. Le risorse a nostra disposizione e gli oltre 30 anni di esperienza nel settore ci hanno permesso di creare la gamma di corone più completa, più incisiva e di maggiore qualità della nostra produzione. Abbiamo la corona che fa per te, indipendentemente dallo strumento utilizzato, dal materiale base o dall'applicazione.

SCOPRI LE NOSTRE INNOVAZIONI

Corona diamantata Hilti con modulo X-Change

1. SEGMENTI EQUIDIST

UNIVERSALITÀ E VELOCITÀ

Le corone con segmenti Equidist offrono un'altissima velocità di foratura ed eccellono su materiali base impegnativi come il calcestruzzo con un alto contenuto di ferri d'armatura.

Le corone Equidist fanno sempre il loro lavoro, anche nelle condizioni più difficili.

PERCHÈ EQUIDIST È IL MEGLIO?

Il segmento Equidist delle corone diamantate Hilti

Diamanti d'alta qualità posizionati con precisione per un'altissima velocità di foratura e grande universalità.

Il segmento Equidist delle corone diamantate Hilti

La nuova geometria dei segmenti ottimizza il numero di diamanti esposti per maggiori prestazioni, anche sul calcestruzzo più impegnativo.

Il segmento Equidist delle corone diamantate Hilti

I segmenti pre-affilati e saldati al laser offrono la massima robustezza e un inizio regolare e preciso della foratura.

2. MODULO X-CHANGE

NUOVI LIVELLI DI PRODUTTIVITÀ

Corona diamantata Hilti con modulo X-Change
1 / 4
Sostituzione diretta del modulo interscambiabile

Passa tra moduli per calcestruzzo e muratura per ottenere le massime prestazioni di carotaggio indipendentemente dall'applicazione. Quando un modulo è usurato, basta semplicemente sostituirlo con un altro.

Corona diamantata Hilti con modulo X-Change
2 / 4
Facile rimozione della corona bloccata

Quando la corona resta bloccata nel calcestruzzo, ruota il fusto per staccarla dal modulo X-Change e farla uscire dal foro.

Corona diamantata Hilti con facile rimozione del nocciolo
3 / 4
Facile rimozione del nocciolo

Estrai facilmente un nocciolo bloccato rimuovendo il modulo X-Change.

Borsa morbida Hilti con moduli X-Change
4 / 4
Meno spazio e minor peso

Elimina peso e volume dal tuo stock di corone e aumenta la mobilità in cantiere sostituendo le corone piene con un fusto e alcuni moduli X-Change.

3. CONNETTORE RAPIDO

Un modo più veloce e semplice per collegare e scollegare le corone diamantate dal tuo attrezzo con un solo clic - senza bisogno di chiavi.

Hilti Quick-Release Connection End

Condividi