Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

IL NUOVO COLLARE PER TUBAZIONI DA USARE PER DIVERSE APPLICAZIONI

Il collare per tubazioni Hilti MP-L-I è progettato per eseguire installazioni rapide, semplici e affidabili in tutta la gamma di applicazioni leggere

Collare per tubazioni MP-L-I Hilti

Il nostro nuovo collare per tubazioni presenta diverse innovazioni che offrono benefici reali per il lavoro in cantiere. La combinazione dell'ottimizzazione del design con la flessibilità di un collare che può sorreggere tubi di ogni diametro e materiale offre la soluzione perfetta per il tuo lavoro di ogni giorno.

HAI BISOGNO DI AIUTO?

Lavorare con i collari tradizionali può essere complicato. Inserire il tubo nel collare e allineare i punti di fissaggio correttamente spesso significa che due mani non sono sufficienti per l'installazione. Il nostro nuovo collare con cerniera fissa si apre fino a 180° e resta in posizione mentre posizioni il tubo. La singola vite di fissaggio scatta sempre in posizione, il che significa che il morsetto può essere facilmente chiuso e serrato con una sola mano, anche a occhi chiusi.

GAMMA COMPLETA

Abbiamo semplificato la scelta dei collari: puoi usare un unico modello per tutta la gamma da 10 mm fino a 170 mm, senza soluzione di continuità! Quale che sia il materiale e il diametro che ti serve, l’MP-L-I farà al caso tuo.

La sicurezza in primo piano

Siamo sempre alla ricerca di modi per aiutarti a rendere il cantiere più sicuro e il tuo lavoro più facile. La linguetta di sicurezza del nostro nuovo collare impedisce che questo si riapra accidentalmente una volta collocato in posizione. E se hai bisogno di aprirlo di nuovo, basta allentare la vite e abbassare la linguetta.

FLESSIBILE

La flessibilità è parte integrante del collare MP-L-I, grazie alla doppia testa di connessione M8/M10. Completa in maniera perfetta i sistemi d'installazione Hilit (MM e MQ), supportando un carico massimo con interasse di montaggio fino a 3 m. 

PROGETTATO PER ESSERE FORTE

I nostri collari per tubi sono compatibili con tutta la gamma di applicazioni per uso leggero, dagli impianti dell'acqua potabile al riscaldamento, alle acque reflue e altro ancora. Il profilo del collare MP-L-I è concepito per ottimizzarne la rigidità. Il rivestimento interno in gomma migliora i requisiti di insonorizzazione ed è incollato al collare stesso, così da impedire la caduta del rivestimento durante il trasporto, il maneggiamento del collare o semplicemente la regolazione del tubo nel collare stesso.

Condividi

Contattaci
Contattaci