Torna al contenuto principale
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Il contenuto è in caricamentoCarrello
REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Perforatore SDS Max (TE-Y) eccezionalmente leggero e versatile
  • Bassa pressione di contatto per un buon comfort dell'operatore
  • La riduzione attiva delle vibrazioni (AVR, Active Vibration Reduction) rende l'attrezzo meno stancante da utilizzare - contribuisce ad aumentare la produttività giornaliera
  • Sistema opzionale per la rimozione della polvere DRS-Y, raccoglie fino al 95% della polvere
  • Cavo di alimentazione rimovibile per una facile sostituzione dei cavi danneggiati/rotti in cantiere
Applicazioni
  • Perforazioni a percussione in calcestruzzo, muratura e pietra naturale (gamma di diametri possibili da 12 a 55 mm, consigliati da 16 a 32 mm)
  • Scalpellatura da leggera a media in muratura e calcestruzzo
  • Realizzazione di attraversamenti principalmente in muratura usando corone a percussione (gamma di diametri possibili da 45 a 150 mm, consigliati fino a 82 mm)
  • Perforazione a percussione in calcestruzzo, muratura e pietra naturale (range di diametri possibile 1/2"- 2", range di diametri consigliato 5/8" - 1 1/4")
  • Realizzazione di attraversamenti principalmente in muratura usando corone a percussione (gamma di diametri possibili da 1 3/4"a 5 15/16", consigliati fino a 3 1/4" )

Servizi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

.

  • Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
  • Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
  • 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
  • Entro lo stesso giorno della settimana successiva o gratis: l'attrezzo viene riparato, pulito e riconsegnato nello stesso giorno della settimana successiva o la riparazione è gratuita
Scopri di più sul Hilti Tool Service
Gestione parco attrezzi
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
  • Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
  • Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
  • La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
Scopri di più sul Fleet Management

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto

SEI UN FAN DEI NOSTRI PERFORATORI COMBINATI? NON POTRAI NON AMARE IL NUOVO TE 50-AVR

Abbiamo migliorato le prestazioni del 25% e ridotto le vibrazioni a 9 m/s2, così puoi lavorare a tutta una gamma di operazioni di perforazione e demolizione più rapidamente e in sicurezza.

Design ergonomico.

Il nostro nuovo TE 50-AVR si presenta con una forma e un design rinnovati, che consentono di prolungarne la durata ben del 50% rispetto a perforatori combinati di peso e classe comparabili.

Sostanzialmente senza polvere.

Maggiore garanzia di sicurezza per l’operatore durante i lavori di demolizione e perforazione, grazie al sistema che rimuove fino al 99% della polvere inalabile non appena generata, con gli accessori del Kit TE DRS-Y di rimozione della polvere abbinati a un aspiratore Hilti.

Blocco dello scalpello.

Ora puoi operare su aree più grandi, bloccando l’interruttore in posizione per dare una tregua alle tue dita durante la scalpellatura!

Cavo staccabile.

In caso di rottura del cavo, ora non è più necessario mandare tutto l'attrezzo in riparazione. Il nuovo TE 50-AVR è provvisto di cavo di alimentazione staccabile: così, se lo devi sostituire, basta ordinare il pezzo online e riceverlo già il giorno dopo.

Video applicazioni