Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Ancoraggio su calcestruzzo

I nostri attrezzi a batteria ti danno quella carica che cambia il tuo modo di lavorare

I NOSTRI INSERTI OFFRONO PRESTAZIONI ELEVATE PER OPERAZIONI DI ANCORAGGIO

Abbiamo l'inserto giusto per i tuoi lavori di ancoraggio. Ottimizza le tue prestazioni e migliora il tuo lavoro abbinando al tuo attrezzo a batteria le nostre chiavi a bussola e con barra dinamometrica.

CHIAVE A BUSSOLA

Serraggio bulloni e ancoraggi a vite con chiavi a bussola, ideale per avvitatori ad impulsi

BARRA DINAMOMETRICA

Fissaggio di tasselli HSA/KB3 fino a M12 con coppia precisa

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Tecnologia avanzata - Batterie

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di di umidità e polvere; inoltre, la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Tecnologia avanzata - Batterie

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di di umidità e polvere; inoltre, la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Advanced Cordless Technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Advanced Cordless Technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

La tecnologia Hilti ti sostiene nei tuoi lavori più tosti

SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO PER TE

Numero velocità
Tipo/Apertura Mandrino
Coppia massima
Consigliato per ancoranti tipo
Peso (con batteria)
SIW 22 T-A 1/2" Trapano avvitatore ad impulsi
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SIW 22 T-A 1/2" Trapano avvitatore ad impulsi
1
Quadrato 1/2"
450 Nm
Meccanico / ad espansione
3,0 Kg
SIW 22-A Trapano avvitatore ad impulsi
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SIW 22-A Trapano avvitatore ad impulsi
3
Quadrato 1/2"
200 Nm
Meccanico / ad espansione
1,6 Kg
SID 4-A22 Trapano avvitatore ad impulsi
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SID 4-A22 Trapano avvitatore ad impulsi
3
Esagonale 1/4"
194 Nm
Plastico
1,4 Kg

Scopri come la nostra assistenza sugli attrezzi a batteria può farti risparmiare denaro e aumentare la produttività

Product image here

SIW 22 T-A 1/2"

Trapano avvitatore ad impulsi

Product image here

SIW 22-A

Trapano avvitatore ad impulsi

Product image here

SID 4-A22

Trapano avvitatore ad impulsi

NON HAI TROVATO QUELLO CHE STAVI CERCANDO?

Prova con questa applicazione: