Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

La tecnologia Hilti ti sostiene nei tuoi lavori più tosti

SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO PER TE

Intervallo di temperatura di applicazione
Potenza d'uscita caricabatteria
Dimensioni (LxPxH)
Tempo di ricarica (B 22V 5.2Ah a temperatura ottimale) - valori indicativi
Peso
C 4/36-90 Caricabatterie compatto
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
C 4/36-90 Caricabatterie compatto
Da -10 a +60 °C
90 W
169 x 22 x 70 mm
80 min
0,6 kg
4/36-DC Caricabatterie da auto
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
4/36-DC Caricabatterie da auto
Da -10 a +60 °C
60 W
169 x 22 x 70 mm
120 min
0,6 kg
C 4/36-350 Caricabatterie ad alta velocità
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
C 4/36-350 Caricabatterie ad alta velocità
Da -10 a +60 °C
350 W
170 x 163 x 70 mm
35 min
1,1 kg
C 4/36-MC4 Caricabatterie multiplo
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
C 4/36-MC4 Caricabatterie multiplo
Da -10 a +60 °C
90 W
488 x 182 x 72 mm
80 min
1,7 kg
RC 4/36 Radio caricabatterie
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
RC 4/36 Radio caricabatterie
Da -10 a +60 °C
90 W
289 x 296 x 350 mm
80 min
6,9 kg

Scopri come la nostra assistenza sugli attrezzi a batteria può farti risparmiare denaro e aumentare la produttività