Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

I NOSTRI SCALPELLI OFFRONO PRESTAZIONI ELEVATE PER I LAVORI DI SCALPELLATURA

Abbiamo gli scalpelli ideali per i tuoi lavori di scalpellatura. Ottimizza le tue prestazioni e miglora il tuo lavoro abbinando al tuo attrezzo a batteria una delle nostre punte a scalpello.

SCALPELLO A PUNTA POLIGONALE

Scalpello a punta poligonale SDS Plus (TE-C) autoaffilante ed ideale per la massima produttività in demolizioni leggere.

SCALPELLO PIATTO STRETTO

Scalpello a punta piatta e stretta SDS Plus (TE-C) autoaffilante ideale per la massima produttività in demolizione controllate.

SCALPELLO A VANGHETTA

Scalpello a vanghetta SDS Plus (TE-C) autoaffilante ideale per la massima produttività in lavori di rimozione superficie.

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

La tecnologia Hilti ti sostiene nei tuoi lavori più tosti

MENO VIBRAZIONI, PIù COMFORT

Riduzione attiva delle vibrazioni Hilti

Gli attrezzi potenti generano vibrazioni altrettanto significative. E poiché i nostri attrezzi offrono le stesse prestazioni delle versioni corrispondenti a cavo, li abbiamo dotati delle stesse caratteristiche di primissimo livello per ottimizzare il comfort e ridurre al minimo le sollecitazioni sul corpo dell’operatore. Abbiamo disaccoppiato le impugnature dei nostri perforatori leggeri e dei perforatori combinati a batteria dotati di AVR (Active Vibration Reduction), e li abbiamo dotati di apposite molle meccaniche che riducono significativamente le vibrazioni.

MENO VIBRAZIONI, PIù COMFORT

Riduzione attiva delle vibrazioni Hilti

Gli attrezzi potenti generano vibrazioni altrettanto significative. E poiché i nostri attrezzi offrono le stesse prestazioni delle versioni corrispondenti a cavo, li abbiamo dotati delle stesse caratteristiche di primissimo livello per ottimizzare il comfort e ridurre al minimo le sollecitazioni sul corpo dell’operatore. Abbiamo disaccoppiato le impugnature dei nostri perforatori leggeri e dei perforatori combinati a batteria dotati di AVR (Active Vibration Reduction), e li abbiamo dotati di apposite molle meccaniche che riducono significativamente le vibrazioni.

SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO PER TE

Riduzione attiva delle vibrazioni (AVR)
Energia singola battuta
Frequenza massima battuta
Voltaggio
Peso (con batteria)
TE 6-A36 Perforatore a batteria
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 6-A36 Perforatore a batteria
2,5 J
5100 battute/minuto
36 volt
3,7 Kg
TE 30-A36 Perforatore combinato a batteria
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 30-A36 Perforatore combinato a batteria
3,6 J
4500 battute/minuto
36 volt
5,5 Kg
TE 6-A22 Perforatore a batteria
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 6-A22 Perforatore a batteria
2,5 J
5100 battute/minuto
22 volt
3,7 Kg

Scopri come la nostra assistenza sugli attrezzi a batteria può farti risparmiare denaro e aumentare la produttività

Product image here

TE 6-A36

Perforatore a batteria

Product image here

TE 30-A36

Perforatore combinato a batteria

Product image here

TE 6-A22

Perforatore a batteria

NON HAI TROVATO QUELLO CHE STAVI CERCANDO?

Prova con questa applicazione: