Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

TAGLIO SU CALCESTRUZZO E MURATURA

I nostri attrezzi a batteria ti danno quella carica che cambia il tuo modo di lavorare

LE NOSTRE LAME HILTI OFFRONO PRESTAZIONI ELEVATE PER IL TAGLIO Di CALCESTRUZZO E MURATURA

Abbiamo la lama giusta per i lavori non intensivi di taglio nel calcestruzzo. Per riparazione di crepe, giunti a espansione, applicazioni con ridotta profondità, puoi affidarti ai nostri attrezzi a batteria per eseguire il tuo lavoro.

LAMA PER TAGLIO AL DIAMANTE SPX

Elevate prestazioni e versatilità grazie alla tecnologia dei segmenti equidistanti.

LAMA PER TAGLIO AL DIAMANTE SP

Lunga durata e uso universale su un’ampia gamma di materiali base, grazie ai grandi segmenti diamantati e alla speciale saldatura.

LAMA PER MATERIALI SPECIALI SRB

Lama premium per seghetto frontale per le migliori prestazioni di taglio in applicazioni dedicate

TECNOLOGIA AVANZATA

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

TECNOLOGIA AVANZATA

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

La tecnologia Hilti ti sostiene nei tuoi lavori più tosti

SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO PER TE

Voltaggio
Numero giri/corse
Peso
Freno motore
AG 125-A36 Smerigliatrice angolare a batteria 125mm
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 125-A36 Smerigliatrice angolare a batteria 125mm
36 volt
9500 giri/min
3,45 Kg
AG 150-A36 Smerigliatrice angolare a batteria 150mm
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 150-A36 Smerigliatrice angolare a batteria 150mm
36 volt
8500 giri/min
3,46 Kg
WSR 22-A Seghetto frontale a batteria
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
WSR 22-A Seghetto frontale a batteria
22 volt
3000 corse/min
3,8 Kg
WSR 36-A Seghetto frontale a batteria
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
WSR 36-A Seghetto frontale a batteria
36 volt
2850 corse/min
4,37 Kg

Scopri come la nostra assistenza sugli attrezzi a batteria può farti risparmiare denaro e aumentare la produttività

Product image here

AG 125-A36

Smerigliatrice angolare a batteria 125mm

Product image here

AG 150-A36

Smerigliatrice angolare a batteria 150mm

Product image here

WSR 22-A

Seghetto frontale a batteria

Product image here

WSR 36-A

Seghetto frontale a batteria

NON HAI TROVATO QUELLO CHE STAVI CERCANDO?

Prova con queste diverse applicazioni: