Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello
Taglio su cartongesso

TAGLIO SU CARTONGESSO

I nostri attrezzi a batteria Hilti ti danno quella carica che cambia il tuo modo di lavorare

LE NOSTRE LAME DA TAGLIO OFFRONO PRESTAZIONI ELEVATE PER IL TAGLIO DEL CARTONGESSO

Abbiamo la lama giusta per i tuoi lavori su cartongesso. Ottimizza le tue prestazioni e completa il tuo lavoro al meglio abbinando al tuo attrezzo a batteria una delle nostre punte da taglio.

LAMA SBR W CSR SM30

LAMA SBR W CSR SM40

LAME SBR W CSR SM46

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

La tecnologia Hilti ti sostiene nei tuoi lavori più tosti

SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO PER TE

Voltaggio
Numero corse
Peso (con batteria)
Sistema di riduzione delle vibrazioni (AVR)
WSR 22-A Seghetto frontale a batteria
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
WSR 22-A Seghetto frontale a batteria
22 volt
3000 corse/min
3,8 Kg
WSR 36-A Seghetto frontale a batteria
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
WSR 36-A Seghetto frontale a batteria
36 volt
2850 corse/min
4,37 Kg

Scopri come la nostra assistenza sugli attrezzi a batteria può farti risparmiare denaro e aumentare la produttività

Product image here

WSR 22-A

Seghetto frontale a batteria

Product image here

WSR 36-A

Seghetto frontale a batteria

NON HAI TROVATO QUELLO CHE STAVI CERCANDO?

Prova con queste diverse applicazioni: