Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

LE NOSTRE LAME OFFRONO PRESTAZIONI ELEVATE PER IL TAGLIO DEL METALLO

Abbiamo le lame giuste per i tuoi lavori di taglio di metallo. Ottimizza le tue prestazioni e completa il tuo lavoro al meglio abbinando alla tua sega circolare o smerigliatrice a batteria una delle nostre lame.

DISCO DA TAGLIO ABRASIVO

Dischi da taglio per l'esecuzione di tagli rapidi nel metallo e per lavori di demolizione leggeri o intensivi.

LAMA PER SEGHETTO FRONTALE

Lame per seghetto frontale per lavori di demolizione strutture in legno: forti sul metallo, veloci nel legno

LAMA PER SEGA CIRCOLARE

Lame per seghe circolari (diam. 16,51 cm) per taglio diritto, rapido e a freddo nel metallo

TECNOLOGIA AVANZATA

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

TECNOLOGIA AVANZATA

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

La tecnologia Hilti ti sostiene nei tuoi lavori più tosti

SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO PER TE

Voltaggio
Numero corse
Peso
Taglio materiali inox
Ottimizzato per:
AG 125-A22 Smerigliatrice angolare a batteria 125mm
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 125-A22 Smerigliatrice angolare a batteria 125mm
22 volt
9500 giri/min
2,7Kg
Taglio universale
AG 150-A36 Smerigliatrice angolare a batteria 150mm
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 150-A36 Smerigliatrice angolare a batteria 150mm
36 volt
8500 giri/min
3,46Kg
Taglio e demolizione
WSR 22-A Seghetto frontale a batteria
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
WSR 22-A Seghetto frontale a batteria
22 volt
3000 corse/min
3,8Kg
Demolizione
WSR 36-A Seghetto frontale a batteria
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
WSR 36-A Seghetto frontale a batteria
36V
2850 corse/min
4.37 Kg
Demolizione
SCM 22-A Sega circolare a batteria
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SCM 22-A Sega circolare a batteria
22 volt
3500 giri/min
4Kg
Taglio preciso senza scintille

Scopri come la nostra assistenza sugli attrezzi a batteria può farti risparmiare denaro e aumentare la produttività

Product image here

AG 125-A22

Smerigliatrice angolare a batteria 125mm

Product image here

AG 150-A36

Smerigliatrice angolare a batteria 150mm

Product image here

WSR 22-A

Seghetto frontale a batteria

Product image here

WSR 36-A

Seghetto frontale a batteria

Product image here

SCM 22-A

Sega circolare a batteria