Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

LE NOSTRE LAME OFFRONO PRESTAZIONI ELEVATE PER IL TAGLIO DEL LEGNO

Abbiamo la lama giusta per i tuoi lavori di taglio del legno. Ottimizza le tue prestazioni e completa il tuo lavoro al meglio abbinando alla tua sega a batteria una delle nostre lame.

LAMA PER SEGA CIRCOLARE

Taglio veloce, diritto e preciso di legno e composti di legno.

LAMA PER SEGHETTO FRONTALE

Demolizione rapida ed efficiente di materiali misti, cartongesso, telai in legno, installazioni interne o soffitti.

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

La tecnologia Hilti ti sostiene nei tuoi lavori più tosti

SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO PER TE

Voltaggio
Numero corse
Lunghezza lama max
Profondità taglio a 90 gradi
Peso
SCW 22-A Sega circolare a batteria
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SCW 22-A Sega circolare a batteria
22 volt
4000 giri/min
165mm
57mm
3,9Kg
WSR 22-A Sega circolare a batteria
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
WSR 22-A Sega circolare a batteria
22 volt
3500 giri/min
190mm
-
4,7Kg
WSR 22-A Seghetto frontale a batteria
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
WSR 22-A Seghetto frontale a batteria
22 volt
3000 corse/min
230mm
-
3,8Kg
WSR 36-A Seghetto frontale a batteria
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
WSR 36-A Seghetto frontale a batteria
36 Volt
2850 corse/min
230mm
-
4,37 Kg

Scopri come la nostra assistenza sugli attrezzi a batteria può farti risparmiare denaro e aumentare la produttività

Product image here

SCW 22-A

Sega circolare a batteria

Product image here

WSR 22-A

Seghetto frontale a batteria

Product image here

SC 70W-A22

Sega circolare a batteria

Product image here

WSR 36-A

Seghetto frontale a batteria