Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Perforazione su muratura

I nostri attrezzi a batteria ti danno quella carica che cambia il tuo modo di lavorare

LE NOSTRE PUNTE DA TRAPANO OFFRONO PRESTAZIONI ELEVATE NEI LAVORI SU MURATURA LEGGERA

Hai necessità di effettuare fori sporadici, abbiamo l’inserto giusto per i tuoi lavori. Ottimizza le tue prestazioni e completa il tuo lavoro al meglio abbinando al tuo attrezzo a batteria uno dei nostri inserti.

PUNTA DA TRAPANO PER MURATURA LEGGERA

Punta per trapano per l'esecuzione di fori sporadici su muratura

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

La tecnologia Hilti ti sostiene nei tuoi lavori più tosti

SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO PER TE

Active Torque Control (ATC)
Numero di velocità
Range diametri di perforazione ottimale
Peso (con batteria)
SF 6H-A22 ATC Trapano avvitatore
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 6H-A22 ATC Trapano avvitatore
2
fino a 14 mm
2,4 Kg
SF 2H-A12 Trapano avvitatore
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 2H-A12 Trapano avvitatore
2
fino a 8 mm
1,1 Kg

Scopri come la nostra assistenza sugli attrezzi a batteria può farti risparmiare denaro e aumentare la produttività

Product image here

SF 6H-A22 ATC

Trapano avvitatore

Product image here

SF 2H-A12

Trapano avvitatore