Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

LE NOSTRE PUNTE DA TRAPANO OFFRONO PRESTAZIONI ELEVATE NEI LAVORI SU METALLO

Abbiamo l’inserto giusto per i tuoi lavori di perforazione su metallo. Ottimizza le tue prestazioni e completa il tuo lavoro al meglio abbinando al tuo attrezzo a batteria uno dei nostri inserti.

PUNTA DA TRAPANO HSS

Punta da trapano HSS per realizzare fori di piccolo diametro nel metallo

PUNTA DA TRAPANO HSS AL COBALTO

Punta al cobalto HSS per realizzare fori di piccolo diametro nel metallo spesso

PUNTA A GRADINI HSS

Punta a gradini per creare o allargare fori di diverse misure nel metallo

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

La tecnologia Hilti ti sostiene nei tuoi lavori più tosti

MAGGIORE CONTROLLO CON ATC

Controllo Anti-Torsione

Gli attrezzi di oggi sono più potenti di un tempo. Il che è un bene per la tua produttività, ma quando l'inserto (punta, seghe a tazza) incontra un ostacolo e continua a ruotare provocando un contraccolpo, ci si può fare male. Per migliorare la protezione da incidenti come questi, Hilti ha sviluppato la tecnologia ATC (Active Torque Control), che rileva quando la punta rimane incastrata e l’attrezzo inizia a ruotare troppo rapidamente: in questo caso viene immediatamente interrotta l'alimentazione dell'attrezzo fino all'arresto. Grazie alla funzione ATC Hilti, l'attrezzo si arresta entro un quarto di giro, prevendendo possibili infortuni.

MAGGIORE CONTROLLO CON ATC

Controllo Anti-Torsione

Gli attrezzi di oggi sono più potenti di un tempo. Il che è un bene per la tua produttività, ma quando l'inserto (punta, seghe a tazza) incontra un ostacolo e continua a ruotare provocando un contraccolpo, ci si può fare male. Per migliorare la protezione da incidenti come questi, Hilti ha sviluppato la tecnologia ATC (Active Torque Control), che rileva quando la punta rimane incastrata e l’attrezzo inizia a ruotare troppo rapidamente: in questo caso viene immediatamente interrotta l'alimentazione dell'attrezzo fino all'arresto. Grazie alla funzione ATC Hilti, l'attrezzo si arresta entro un quarto di giro, prevendendo possibili infortuni.

SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO PER TE

Active Torque Control (ATC)
Numero di velocità
Velocità massima
Range diametri di perforazione ottimale
Peso (con batteria)
SF 8M-A22 Trapano avvitatore
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 8M-A22 Trapano avvitatore
4
2100 giri/min
8 - 24 mm
3,0 Kg
SF 6-A22 ATC Trapano avvitatore
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 6-A22 ATC Trapano avvitatore
2
1600 giri/min
fino a 18 mm
1,4 Kg
SFC 22-A Trapano avvitatore
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SFC 22-A Trapano avvitatore
2
1800 giri/min
fino a 12 mm
1,7 Kg
SF 2H-A12 Trapano avvitatore
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 2H-A12 Trapano avvitatore
2
1500 giri/min
fino a 8 mm
1,1 Kg

Scopri come la nostra assistenza sugli attrezzi a batteria può farti risparmiare denaro e aumentare la produttività

Product image here

SF 8M-A22

Trapano avvitatore

Product image here

SF 6-A22 ATC

Trapano avvitatore

Product image here

SFC 22-A

Trapano avvitatore

Product image here

SF 2H-A12

Trapano avvitatore