Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

LE NOSTRE PUNTE DA TRAPANO OFFRONO PRESTAZIONI ELEVATE NEI LAVORI SU LEGNO

Seghe a tazza, mecchie a torciglione e punte fresatrici: ti forniamo l’inserto giusto per tutte le applicazioni di carpenteria su legno. Ottimizza le prestazioni e migliora il lavoro abbinando al tuo attrezzo a batteria Hilti le nostre punte da trapano.

PUNTA A TRIVELLA WDB-SDA

Mecchie a torciglione per perforazione a impulsi da 11,11 mm, ti consentono di eseguire fori rapidi e precisi nel legno

PUNTA FRESATRICE WDB-S

Punta fresatrice per la realizzazione veloce di fori poco profondi nel legno

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Batteries that work as hard as you do

Advanced cordless technology

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Batteries that work as hard as you do

Advanced cordless technology

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

La tecnologia Hilti ti sostiene nei tuoi lavori più tosti

MAGGIORE CONTROLLO CON ATC

Controllo Anti-Torsione

Gli attrezzi di oggi sono più potenti di un tempo. Il che è un bene per la tua produttività, ma quando l'inserto (punta, seghe a tazza) incontra un ostacolo e continua a ruotare provocando un contraccolpo, ci si può fare male. Per migliorare la protezione da incidenti come questi, Hilti ha sviluppato la tecnologia ATC (Active Torque Control), che rileva quando la punta rimane incastrata e l’attrezzo inizia a ruotare troppo rapidamente: in questo caso viene immediatamente interrotta l'alimentazione dell'attrezzo fino all'arresto. Grazie alla funzione ATC Hilti, l'attrezzo si arresta entro un quarto di giro, prevendendo possibili infortuni.

MAGGIORE CONTROLLO CON ATC

Controllo Anti-Torsione

Gli attrezzi di oggi sono più potenti di un tempo. Il che è un bene per la tua produttività, ma quando l'inserto (punta, seghe a tazza) incontra un ostacolo e continua a ruotare provocando un contraccolpo, ci si può fare male. Per migliorare la protezione da incidenti come questi, Hilti ha sviluppato la tecnologia ATC (Active Torque Control), che rileva quando la punta rimane incastrata e l’attrezzo inizia a ruotare troppo rapidamente: in questo caso viene immediatamente interrotta l'alimentazione dell'attrezzo fino all'arresto. Grazie alla funzione ATC Hilti, l'attrezzo si arresta entro un quarto di giro, prevendendo possibili infortuni.

SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO PER TE

Active Torque Control (ATC)
Numero di velocità
Possibilità funzione percussione
Range diametri di perforazione ottimale
Peso con batteria
SF 10W-A22 ATC Trapano avvitatore
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 10W-A22 ATC Trapano avvitatore
4
16-38 mm
3,0 Kg
SF 6(H)-A22 ATC Trapano avvitatore (con percussione)
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 6(H)-A22 ATC Trapano avvitatore (con percussione)
2
fino a 32 mm
2,4 Kg
SFC 22-A Trapano avvitatore
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SFC 22-A Trapano avvitatore
2
fino a 24 mm
1,7 Kg
SID 8-A22 Trapano avvitatore ad impulsi
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SID 8-A22 Trapano avvitatore ad impulsi
1
16-32 mm
3,1 Kg
SF 2(H)-A12 Trapano avvitatore (con percussione)
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 2(H)-A12 Trapano avvitatore (con percussione)
2
fino a 12 mm
1,1 Kg

Scopri come la nostra assistenza sugli attrezzi a batteria può farti risparmiare denaro e aumentare la produttività

Product image here

SF 10W-A22 ATC

Trapano avvitatore

Product image here

SF 6(H)-A22 ATC

Trapano avvitatore (con percussione)

Product image here

SFC 22-A

Trapano avvitatore

Product image here

SID 8-A22

Trapano avvitatore ad impulsi

Product image here

SF 2(H)-A12

Trapano avvitatore (con percussione)

NON HAI TROVATO QUELLO CHE STAVI CERCANDO?

Prova con queste diverse applicazioni: