Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Fissaggio su cartongesso

I nostri attrezzi a batteria ti danno quella carica che cambia il tuo modo di lavorare

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

La tecnologia Hilti ti sostiene nei tuoi lavori più tosti

SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO PER TE

Peso (con batteria)
Voltaggio
Intervallo di velocità
Coppia max
Blocco interruttore di comando
SD 5000-A22 Avvitatore per cartongesso
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SD 5000-A22 Avvitatore per cartongesso
2,08 Kg
22 volt
0-5000 giri/min
10 Nm

Scopri come la nostra assistenza sugli attrezzi a batteria può farti risparmiare denaro e aumentare la produttività

Product image here

SD 5000-A22

Avvitatore per cartongesso