Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

La tecnologia Hilti ti sostiene nei tuoi lavori più tosti

SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO PER TE

Motore con meccanismo ad impulsi
Regolazione con frizione
Coppia massima
Voltaggio
Peso (con batteria)
SID 4-A22 Trapano avvitatore ad impulsi
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SID 4-A22 Trapano avvitatore ad impulsi
194 Nm
22 volt
1,4 Kg
SID 2-A12 Trapano avvitatore ad impulsi ultra compatto
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SID 2-A12 Trapano avvitatore ad impulsi ultra compatto
110 Nm
12 volt
1,1 Kg
ST 1800-A22 Avvitatore per metallo coppia regolabile
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
ST 1800-A22 Avvitatore per metallo coppia regolabile
12 Nm
22 volt
2,5 Kg
SFD 2-A12 Trapano avvitatore
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SFD 2-A12 Trapano avvitatore
24 Nm
12 volt
1,1 Kg
SFD 22-A Trapano avvitatore
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SFD 22-A Trapano avvitatore
55 Nm
22 volt
1,5 Kg

Scopri come la nostra assistenza sugli attrezzi a batteria può farti risparmiare denaro e aumentare la produttività

Product image here

SID 4-A22

Trapano avvitatore ad impulsi

Product image here

ST 1800 - A22

Avvitatore per metallo coppia regolabile

Product image here

SID 2-A12

Trapano avvitatore ad impulsi

Product image here

SFD 2-A12

Trapano avvitatore ultra compatto

Product image here

SFD 22-A

Trapano avvitatore