Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

La tecnologia Hilti ti sostiene nei tuoi lavori più tosti

SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO PER TE

Peso (con batteria)
Voltaggio
Energia massima
Gamma lunghezza del chiodo
Alimentazione chiodi
BX 3-ME Inchiodatrice a batteria
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
BX 3-ME Inchiodatrice a batteria
3,31 Kg
22 volt
85 J
14-36 mm
20

Scopri come la nostra assistenza sugli attrezzi a batteria può farti risparmiare denaro e aumentare la produttività

Product image here

BX 3-ME

Inchiodatrice a batteria

NON HAI TROVATO QUELLO CHE STAVI CERCANDO?

Prova con questa applicazione: