Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Fissaggio e avvitatura su legno

I nostri attrezzi a batteria ti danno quella carica che cambia il tuo modo di lavorare

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

La tecnologia Hilti ti sostiene nei tuoi lavori più tosti

SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO PER TE

Active Torque Control (ATC)
Motore con meccanismo ad impulsi
Tipo/Apertura Mandrino
Coppia massima
Peso (con batteria)
SID 8-A22 Trapano avvitatore ad impulsi
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SID 8-A22 Trapano avvitatore ad impulsi
Esagonale 7/16"
500 Nm
1,4 Kg
SID 4-A22 Trapano avvitatore ad impulsi
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SID 4-A22 Trapano avvitatore ad impulsi
Esagonale 1/4"
194 Nm
1,4 Kg
SF 10 W-A22 ATC Trapano avvitatore ultra compatto
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 10 W-A22 ATC Trapano avvitatore ultra compatto
1.5 - 13 mm
120 Nm
1,1 Kg
SF 6(H) -A22 Trapano avvitatore ad impulsi ultra compatto
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 6(H) -A22 Trapano avvitatore ad impulsi ultra compatto
1.5 - 13 mm
80 Nm
2,4 Kg
SFD 22-A Trapano avvitatore
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SFD 22-A Trapano avvitatore
Esagonale 1/4"
55 Nm
1,5 Kg

Scopri come la nostra assistenza sugli attrezzi a batteria può farti risparmiare denaro e aumentare la produttività

Product image here

SID 8-A22

Trapano avvitatore ad impulsi

Product image here

SF 6(H)-A22

Trapano avvitatore ad impulsi ultra compatto

Product image here

SF 10 W-A22 ATC

Trapano avvitatore ultra compatto

Product image here

SID 4-A22

Trapano avvitatore ad impulsi

Product image here

SFD 22-A

Trapano avvitatore