Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

LE NOSTRE PUNTE DA TRAPANO OFFRONO PRESTAZIONI OTTIMALI PER LAVORI DI FINITURA E DI PRECISIONE

Abbiamo la punta giusta per i tuoi lavori di finitura. Ottimizza le prestazioni e migliora il lavoro abbinando al tuo attrezzo a batteria Hilti le nostre eccezionali punte da trapano.

SET DI INSERTI STANDARD S-BS (S)

Perfetta adattabilità geometrica per maggiore presa di trazione, lavorazione meccanica di precisione per ridurre spanatura e oscillazioni

PUNTA DA TRAPANO HSS

Punta da trapano rettificata HSS per realizzare fori di piccolo diametro nel metallo

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Advanced Cordless Technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are fully sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

Advanced Cordless Technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are fully sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

La tecnologia Hilti ti sostiene nei tuoi lavori più tosti

SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO PER TE

Tipo/Apertura Mandrino
Velocità massima
Dimensioni
Voltaggio
Peso (con batteria)
SF 2(H)-A12 Trapano avvitatore (con percussione)
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF 2(H)-A12 Trapano avvitatore (con percussione)
0,8 - 10 mm
1500 giri/min
193 x 70 x 206 mm
12 Volt
1,1 Kg
SID 2-A12 Trapano avvitatore ad impulsi ultra compatto
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SID 2-A12 Trapano avvitatore ad impulsi ultra compatto
Esagonale 1/4"
2500 giri/min
157 x 70 x 205 mm
12 Volt
1,1 Kg
SFD 2-A12 Trapano avvitatore ultra compatto
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SFD 2-A12 Trapano avvitatore ultra compatto
Esagonale 1/4"
1500 giri/min
144 x 70 x 206 mm
12 Volt
1,1 Kg
SFC 22-A Trapano avvitatore
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SFC 22-A Trapano avvitatore
1,5 - 13 mm
1800 giri/min
202 x 92 x 234 mm
22 Volt
1,7 Kg
SFD 22-A Trapano avvitatore
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SFD 22-A Trapano avvitatore
Esagonale 1/4"
1800 giri/min
161 x 92 x 235 mm
22 Volt
1,5 Kg

Scopri come la nostra assistenza sugli attrezzi a batteria può farti risparmiare denaro e aumentare la produttività

Product image here

SF 2(H)-A12

Trapano avvitatore (con percussione)

Product image here

SID 2 -A12

Trapano avvitatore ad impulsi ultra compatto

Product image here

SFD 2 -A12

Trapano avvitatore ultra compatto

Product image here

SFC 22-A

Trapano avvitatore

Product image here

SFD 22-A

Trapano avvitatore