Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello
Levigatura su calcestruzzo

Levigatura su calcestruzzo

I nostri attrezzi a batteria ti danno quella carica che cambia il tuo modo di lavorare

I NOSTRI PLATORELLI DIAMANTATI OFFRONO PRESTAZIONI ELEVATE PER OPERAZIONI DI LEVIGATURA

Hilti offre i platorelli giusti per i tuoi lavori di levigatura/smerigliatura. Ottimizza le tue prestazioni e migliora il tuo lavoro abbinando alla tua smerigliatrice a batteria uno dei nostri platorelli.

SPX Universal

Innovativo platorello diamantato per smerigliatura di ogni tipo di calcestruzzo, massetto o pietra naturale.

SPX Coating removal

Innovativo platorello diamantato per la rimozione di strati di rivestimento sottile come vernice, adesivi e resine epossidiche.

SPX Fine Finish

Innovativo platorello diamantato per levigatura di ogni tipo di calcestruzzo, pietra naturale o massetto.

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

La tecnologia Hilti ti sostiene nei tuoi lavori più tosti

MAGGIORE CONTROLLO CON ATC

Hilti ActControllo Anti-Torsione

Gli attrezzi di oggi sono più potenti di un tempo. Il che è un bene per la tua produttività, ma quando l'inserto (punta, seghe a tazza) incontra un ostacolo e continua a ruotare provocando un contraccolpo, ci si può fare male. Per migliorare la protezione da incidenti come questi, Hilti ha sviluppato la tecnologia ATC (Active Torque Control), che rileva quando la punta rimane incastrata e l’attrezzo inizia a ruotare troppo rapidamente: in questo caso viene immediatamente interrotta l'alimentazione dell'attrezzo fino all'arresto. Grazie alla funzione ATC Hilti, l'attrezzo si arresta entro un quarto di giro, prevendendo possibili infortuni.

MAGGIORE CONTROLLO CON ATC

Hilti ActControllo Anti-Torsione

Gli attrezzi di oggi sono più potenti di un tempo. Il che è un bene per la tua produttività, ma quando l'inserto (punta, seghe a tazza) incontra un ostacolo e continua a ruotare provocando un contraccolpo, ci si può fare male. Per migliorare la protezione da incidenti come questi, Hilti ha sviluppato la tecnologia ATC (Active Torque Control), che rileva quando la punta rimane incastrata e l’attrezzo inizia a ruotare troppo rapidamente: in questo caso viene immediatamente interrotta l'alimentazione dell'attrezzo fino all'arresto. Grazie alla funzione ATC Hilti, l'attrezzo si arresta entro un quarto di giro, prevendendo possibili infortuni.

SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO PER TE

Voltaggio
Numero corse
Peso (con batteria)
Freno motore
AG 125-A36 Smerigliatrice angolare a batteria 125mm
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 125-A36 Smerigliatrice angolare a batteria 125mm
36 volt
9500 giri/min
3,45 Kg
AG 150-A36 Smerigliatrice angolare a batteria 150mm
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 150-A36 Smerigliatrice angolare a batteria 150mm
36 volt
8500 giri/min
3,46 Kg

Scopri come la nostra assistenza sugli attrezzi a batteria può farti risparmiare denaro e aumentare la produttività

Product image here

AG 125-A36

Smerigliatrice angolare a batteria 125mm

Product image here

AG 150-A36

Smerigliatrice angolare a batteria 150mm

NON HAI TROVATO QUELLO CHE STAVI CERCANDO?

Prova con questa applicazione: