Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Smerigliatura su metallo

I nostri attrezzi a batteria ti danno quella carica che cambia il tuo modo di lavorare

I NOSTRI DISCHI DA SMERIGLIO OFFRONO PRESTAZIONI ELEVATE PER OPERAZIONI DI LEVIGATURA/SMERIGLIATURA

Abbiamo i dischi da smerigliatura giusti per i tuoi lavori di levigatura/smerigliatura. Ottimizza le tue prestazioni e migliora il tuo lavoro al meglio abbinando alla tua smerigliatrice a batteria uno dei nostri dischi da smerigliatura.

DISCO LAMELLARE

Levigatura di acciaio e acciaio inox con disco lamellare leggero.

DISCO DA SMERIGLIO ABRASIVO

Molatura pesante di acciaio.

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

La tecnologia Hilti ti sostiene nei tuoi lavori più tosti

SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO PER TE

Voltaggio
Numero corse
Peso (con batteria)
Freno motore
AG 125-A22 Smerigliatrice angolare a batteria 125mm
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 125-A22 Smerigliatrice angolare a batteria 125mm
22 volt
9500 giri/min
2,7 Kg
AG 125-A36 Smerigliatrice angolare a batteria 125mm
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 125-A36 Smerigliatrice angolare a batteria 125mm
36 volt
9500 giri/min
3,45 Kg
AG 150-A36 Smerigliatrice angolare a batteria 150mm
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
AG 150-A36 Smerigliatrice angolare a batteria 150mm
36 volt
8500 giri/min
3,46 Kg

Scopri come la nostra assistenza sugli attrezzi a batteria può farti risparmiare denaro e aumentare la produttività

Product image here

AG 125-A36

Smerigliatrice angolare a batteria 125mm

Product image here

AG 150-A36

Smerigliatrice angolare a batteria 150mm

Product image here

AG 125-A22

Smerigliatrice angolare a batteria 125mm

NON HAI TROVATO QUELLO CHE STAVI CERCANDO?

Prova con questa applicazione: