Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

LE NOSTRE PUNTE DA TRAPANO OFFRONO PRESTAZIONI ELEVATE NEI LAVORI DI PERFORAZIONE

Abbiamo la punta giusta per i tuoi lavori di roto-percussione. Ottimizza le tue prestazioni e completa il tuo lavoro al meglio abbinando al tuo attrezzo a batteria una delle nostre punte da trapano.

PUNTA PER PERFORATORI TE-CX

Punta per perforatori SDS plus (TE-CX) con testa in carburo, 4 taglienti ed elica a 4 scanalature per la foratura di cemento armato

PUNTA CAVA PER PERFORATORI TE-CD

Punta cava SDS plus (TE-C), soluzione per pulizia automatica del foro per sistemi SafeSet Hilti, per l'esecuzione di fori su cemento armato

TE-C Hammer drill bit

Punta per perforatore SDS plus (TE-C) con 2 bordi di taglio ed elica a 2 scanalature per realizzare fori di ancoraggio in calcestruzzo, muratura e mattoni di arenaria

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti..

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti..

advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

advanced cordless technology

Batteries that work as hard as you do

Drive your business forward with the latest lithium ion battery technology from Hilti. Our batteries are sealed against moisture and dust, and glass-fiber housing means these powerful batteries are four times more impact resistant.

La tecnologia Hilti ti sostiene nei tuoi lavori più tosti

SALUTE & SICUREZZA A BRACCETTO CON LA COMODITÀ

Sistema di rimozione della polvere Hilti

Il premiato sistema di rimozione della polvere (DRS, Dust Removal System) di Hilti rimuove praticamente tutta la polvere che si forma durante la perforazione di calcestruzzo e muratura, per un ambiente di lavoro più pulito e salubre. Il modulo DRS è dotato di motore indipendente per la massima efficienza senza ricorrere ad aspirapolvere o altri tubi. Si collega agevolmente con una mano sola e non richiede altri attrezzi. Quando si riesce a migliorare la sicurezza senza compromettere la produttività, è un vantaggio sotto tutti i punti di vista!

SALUTE & SICUREZZA A BRACCETTO CON LA COMODITÀ

Sistema di rimozione della polvere Hilti

Il premiato sistema di rimozione della polvere (DRS, Dust Removal System) di Hilti rimuove praticamente tutta la polvere che si forma durante la perforazione di calcestruzzo e muratura, per un ambiente di lavoro più pulito e salubre. Il modulo DRS è dotato di motore indipendente per la massima efficienza senza ricorrere ad aspirapolvere o altri tubi. Si collega agevolmente con una mano sola e non richiede altri attrezzi. Quando si riesce a migliorare la sicurezza senza compromettere la produttività, è un vantaggio sotto tutti i punti di vista!

MAGGIORE CONTROLLO CON ATC

Controllo Anti-Torsione

Gli attrezzi di oggi sono più potenti di un tempo. Il che è un bene per la tua produttività, ma quando l'inserto (punta, seghe a tazza) incontra un ostacolo e continua a ruotare provocando un contraccolpo, ci si può fare male. Per migliorare la protezione da incidenti come questi, Hilti ha sviluppato la tecnologia ATC (Active Torque Control), che rileva quando la punta rimane incastrata e l’attrezzo inizia a ruotare troppo rapidamente: in questo caso viene immediatamente interrotta l'alimentazione dell'attrezzo fino all'arresto. Grazie alla funzione ATC Hilti, l'attrezzo si arresta entro un quarto di giro, prevendendo possibili infortuni.

MAGGIORE CONTROLLO CON ATC

Controllo Anti-Torsione

Gli attrezzi di oggi sono più potenti di un tempo. Il che è un bene per la tua produttività, ma quando l'inserto (punta, seghe a tazza) incontra un ostacolo e continua a ruotare provocando un contraccolpo, ci si può fare male. Per migliorare la protezione da incidenti come questi, Hilti ha sviluppato la tecnologia ATC (Active Torque Control), che rileva quando la punta rimane incastrata e l’attrezzo inizia a ruotare troppo rapidamente: in questo caso viene immediatamente interrotta l'alimentazione dell'attrezzo fino all'arresto. Grazie alla funzione ATC Hilti, l'attrezzo si arresta entro un quarto di giro, prevendendo possibili infortuni.

MENO VIBRAZIONI, PIù COMFORT

Riduzione attiva delle vibrazioni Hilti

Gli attrezzi potenti generano vibrazioni altrettanto significative. E poiché i nostri attrezzi offrono le stesse prestazioni delle versioni corrispondenti a cavo, li abbiamo dotati delle stesse caratteristiche di primissimo livello per ottimizzare il comfort e ridurre al minimo le sollecitazioni sul corpo dell’operatore. Abbiamo disaccoppiato le impugnature dei nostri perforatori leggeri e dei perforatori combinati a batteria dotati di AVR (Active Vibration Reduction), e li abbiamo dotati di apposite molle meccaniche che riducono significativamente le vibrazioni.

MENO VIBRAZIONI, PIù COMFORT

Riduzione attiva delle vibrazioni Hilti

Gli attrezzi potenti generano vibrazioni altrettanto significative. E poiché i nostri attrezzi offrono le stesse prestazioni delle versioni corrispondenti a cavo, li abbiamo dotati delle stesse caratteristiche di primissimo livello per ottimizzare il comfort e ridurre al minimo le sollecitazioni sul corpo dell’operatore. Abbiamo disaccoppiato le impugnature dei nostri perforatori leggeri e dei perforatori combinati a batteria dotati di AVR (Active Vibration Reduction), e li abbiamo dotati di apposite molle meccaniche che riducono significativamente le vibrazioni.

SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO PER TE

Regolazione attiva della coppia (ATC)
Riduzione attiva delle vibrazioni (AVR)
Range diametri di perforazione ottimale
Mandrino interscambiabile
Voltaggio
TE 2-A22 Perforatore a batteria
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 2-A22 Perforatore a batteria
4 - 12 mm
22 volt
TE 4-A22 Perforatore a batteria
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 4-A22 Perforatore a batteria
4 - 14 mm
22 volt
TE 6-A22 Perforatore a batteria
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 6-A22 Perforatore a batteria
6 - 16 mm
22 volt
TE 6-A36 Perforatore a batteria
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 6-A36 Perforatore a batteria
6 - 16 mm
36 volt
TE 30-A36 Perforatore combinato a batteria
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
TE 30-A36 Perforatore combinato a batteria
10 - 24 mm
36 volt

Scopri come la nostra assistenza sugli attrezzi a batteria può farti risparmiare denaro e aumentare la produttività

Product image here

TE 2-A22

Perforatore a batteria

Product image here

TE 4-A22

Perforatore a batteria

Product image here

TE 6-A36

Perforatore a batteria

Product image here

TE 30-A36

Perforatore combinato a batteria

Product image here

TE 6-A22

Perforatore a batteria

NON HAI TROVATO QUELLO CHE STAVI CERCANDO?

Prova con questa applicazione: