Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

I NOSTRI INSERTI OFFRONO PRESTAZIONI ELEVATE PER OPERAZIONI DI AVVITATURA

Abbiamo l’inserto giusto per i tuoi lavori di avvitatura bulloni. Ottimizza le tue prestazioni e completa il tuo lavoro al meglio abbinando al tuo attrezzo a batteria le nostre chiavi a bussola.

CHIAVE A BUSSOLA

Serraggio bulloni e ancoraggi a vite con chiavi a bussola ideale per avvitatori ad impulsi

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Tecnologia avanzata - Batterie

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di di umidità e polvere; inoltlre, la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Tecnologia avanzata - Batterie

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di di umidità e polvere; inoltlre, la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

La tecnologia Hilti ti sostiene nei tuoi lavori più tosti

SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO PER TE

Dimensioni attacco
Coppia massima
Range di bullonatura ottimale
Numero di velocità
SIW 22T-A 1/2" Avvitatore ad impulsi a innesto quadrato
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SIW 22T-A 1/2" Avvitatore ad impulsi a innesto quadrato
1/2"
450 Nm
M12 - M24
1
SIW 22-A 1/2" Avvitatore ad impulsi a innesto quadrato
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SIW 22-A 1/2" Avvitatore ad impulsi a innesto quadrato
1/2"
200 Nm
M5 - M16
3
SIW 22T-A 3/4" Avvitatore ad impulsi a innesto quadrato
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SIW 22T-A 3/4" Avvitatore ad impulsi a innesto quadrato
3/4"
450 Nm
M12 - M27
1

Scopri come la nostra assistenza sugli attrezzi a batteria può farti risparmiare denaro e aumentare la produttività

Product image here

SIW 22T-A 1/2"

Avvitatore ad impulsi a innesto quadrato

Product image here

SIW 22-A 1/2"

Avvitatore ad impulsi a innesto quadrato

Product image here

SIW 22-A 3/4"

Avvitatore ad impulsi a innesto quadrato

NON HAI TROVATO QUELLO CHE STAVI CERCANDO?

Prova con questa applicazione: