Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Fissaggi speciali su metallo

I nostri attrezzi a batteria Hilti ti danno quella carica che cambia il tuo modo di lavorare

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

Tecnologia avanzata

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Dai una marcia in più al tuo lavoro con le batterie al Litio Hilti. Le nostre batterie hanno la scheda elettronica sigillata per evitare l'infiltrazione di umidità e polvere; inoltre la carcassa in fibra di vetro è quattro volte più resistente agli urti.

La tecnologia Hilti ti sostiene nei tuoi lavori più tosti

SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO PER TE

Peso (con batteria)
Voltaggio
Dimensioni
SF BT 22-A Trapano a batteria
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SF BT 22-A Trapano a batteria
2,08 Kg
22 volt
23,88 x 9,14 x 22,35 cm
SBT 4A-22 Trapano avvitatore a batteria
Product Image
1
2
3
4
5
6
Product Image
SBT 4A-22 Trapano avvitatore a batteria
2,5 Kg
22 volt
24,8 x 9,2 x 24,4 cm

Scopri come la nostra assistenza sugli attrezzi a batteria può farti risparmiare denaro e aumentare la produttività

Product image here

SF BT 22-A

Trapano a batteria

Product image here

SBT 4A-22

Trapano avvitatore a batteria