Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Risultato di una tradizione di innovazione

Il trapano TE 6-A36 (disponibile anche in versione 22 Volt da settembre 2017) è l'ultimo arrivato di un lungo percorso di innovazione nella tecnologia della perforazione a batteria. Il nostro impegno costante verso l'innovazione si fonda sulla consapevolezza di ciò che deve essere fatto per portare a termine un lavoro.

1967

Photo here

1967

TE 17

Il primo perforatore Hilti con tecnologia EP (Elettro-Pneumatica)

1980

Photo here

1980

TE 72

Il leggendario combinato Hilti

1986

Photo here

1986

TE 10-A

Il primo attrezzo EP a batteria al mondo

1995

Photo here

1995

TE 5-A

Il primo perforatore a batteria con sistema di rimozione della polvere indipendente

2002

Photo here

2002

TE 6-A-Lion

Il primo TE 6-A con la nuova tecnologia di batterie agli Ioni di Litio

2013

Photo here

2013

TE 30-A36

Il primo combinato a batteria

2016

Photo here

2016

TE 6-A36

Il motore brushless che garantisce un rapporto peso/potenza straordinario

TE 6-A36

Perforatore a batteria

Potente e agevole, il trapano TE 6-A36 è la scelta ideale per lavori di scalpellatura, perforazione e roto-percussione su calcestruzzo e muratura. Abbinato al sistema di rimozione della polvere DRS 6-A, offre una soluzione completamente liberi da cavi e virtualmente senza polvere. Da settembre 2017 è disponibile anche nella versione 22 Volt: massima versatilità, il top della gamma.

TE 6-A36

Perforatore a batteria

Potente e agevole, il trapano TE 6-A36 è la scelta ideale per lavori di scalpellatura, perforazione e roto-percussione su calcestruzzo e muratura. Abbinato al sistema di rimozione della polvere DRS 6-A, offre una soluzione completamente liberi da cavi e virtualmente senza polvere. Da settembre 2017 è disponibile anche nella versione 22 Volt: massima versatilità, il top della gamma.

/

TE 6-A36 AVR

Perforatore a batteria con sistema di rimozione della polvere opzionale

MECCANISMO A PERCUSSIONE

Più veloce e più versatile

Scopri di più sul meccanismo a percussione

PERFORMANCE ELEVATE

30% più veloce del suo predecessore (TE 6A li-ion) grazie al nuovo motore senza spazzole e al nuovo design del meccanismo a percussione.

NUOVO MECCANISMO

Il motore Hilti con i suoi componenti unici migliorano le performance di perforazione e permettono un utilizzo anche per sola scalpellata.

MOTORE BRUSHLESS

Potente, affidabile, consistente

Scopri di più sull'affidabilità del motore

POTENZA COSTANTE

Il motore mantiene un numero di giri (RPM) costante anche sotto sforzi elevati.

NIENTE SPAZZOLE

Il motore senza spazzole implica meno manutenzione, vita utile prolungata e dimensioni ridotte

BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

Leggere, tecnologia ultra performante

Scopri di più sulla potenza

PESO RIDOTTO

Più leggero del suo predecessore grazie alle nuove batterie 36V/2.6 che garantiscono la stessa durata con meno peso

POTENZA AFFIDABILE

La nuova tecnologia delle batterie permette all'operatore di lavorare su applicazioni intensive senza bisogno di continue interruzioni per ricaricarsi

SISTEMA DI RIMOZIONE DELLA POLVERE

Semplice e virtualmente senza polvere

Scopri di più sul sistema DRS

PERFORAZIONE CON CONTROLLO DELLA POLVERE

Il sistema di rimozione della polvere indipendente rimuove fino al 97% della polvere ed è semplice e veloce da installare, senza bisogno di dover rimuovere la punta