Casserature

Ancoraggi per casseforme

In cantiere, quando devi preparare e montare le casserature, puoi rendere il lavoro più veloce e produttivo impiegando gli attrezzi Hilti dedicati a queste fondamentali operazioni.

Laser rotante PR 30-HVS

Con un unico strumento esegui tutte le operazioni di allineamento, livellamento, trasferimento di altezze e di linee di cantiere, inclinazione e quadratura. È veloce, preciso e robusto: resiste alle cadute accidentali.

Inchiodatrice DX 460 MX

Sei libero di muoverti e di lavorare più comodamente con questo attrezzo perché non hai l’intralcio del cavo di alimentazione. Funziona a cartucce ed è completamente automatico, così puoi essere molto più produttivo e veloce.

Distanziatore per casserature X-FS

Ti permette di fissare sistemi di casseratura e pannelli in legno tradizionali alla giusta distanza in modo estremamente semplice.

Chiodo per casserature X-CT

Usalo per il fissaggio provvisorio di tavole di casseratura sul calcestruzzo.

Chiodo universale X-C

Impiegalo con propulsori Clean-Tec 6.8/11 M per fissare opere provvisorie sul calcestruzzo. I propulsori Clean-Tec 6.8/11 M sono privi di metalli pesanti e piombo: rispettano l’ambiente e la salute dei lavoratori.

Perforatore combinato a batteria TE 30-A36

Prova la forza e la sicurezza del primo perforatore combinato a batteria. Hai tutta la potenza e la velocità che ti servono con la batteria da 36V. Lavori meglio perché le vibrazioni sono le più basse per questa categoria di attrezzi, grazie al sistema AVR (Active Vibration Reduction). Se le punte si inceppano e l'alloggiamento inizia a ruotare troppo velocemente, il motore si blocca quasi immediatamente, riducendo i rischi di infortunio, grazie alla tecnologia ATC (Active Torque Control).

Punta per perforatore TE-CX

Fori anche su cemento armato con grande velocità, grazie al design a quadrupla elica, e durano molto più a lungo perché hanno una resistentissima testa in carburo di tungsteno.

Avvitatore a impulsi a batteria SIW 22T-A

È lo strumento più adatto per applicare l’ancorante a spirale e l’ancorante a vite HUS, grazie all’impatto tangenziale.

Ancorante a spirale HCA

Usalo quando devi sostenere carichi elevati. E’ riutilizzabile più volte e quindi estremamente economico.

Ancorante a vite HUS/HUS-H

Puoi usarlo per le applicazioni temporanee come le casseforme: è facile da rimuovere per il riutilizzo. Puoi installarlo anche vicino ai bordi e con interassi ridotti.

Vite per calcestruzzo HUS3

Ti assicura prestazioni di carico superiori del 30%, rispetto agli ancoranti ad espansione metallici su cemento armato fessurato e non fessurato, muratura piena, mattoni in cemento alleggerito e solette alveolari prefabbricate. Puoi utilizzarlo anche quando hai a disposizione ridotte distanze dai bordi e tra gli interassi. Non presenta rischi di spostamento non controllato se sottoposto a carichi di trazione, questa caratteristica di affidabilità viene definita durante il processo di omologazione.

Contattaci

Condividi

Contattaci
Contattaci