Isolamento termico degli edifici

Le soluzioni per il fissaggio, l’isolamento e la sigillatura

L’installazione di pannelli isolanti e cappotti è più facile e rapida, grazie alla linea Hilti di attrezzi e soluzioni per l’ancoraggio e l’isolamento termico degli edifici.

Inchiodatrice DX 460 IE

Ti permette il fissaggio dei pannelli isolanti in una sola operazione, guadagnando tempo e produttività. Poi usarlo su calcestruzzo, acciaio e muratura.

Chiodo per materiale isolante X-IE

Usalo per un fissaggio economico e sicuro dei materiali isolanti (EPS e lana minerale) fino a 200 mm per l’isolamento termico degli edifici.

Tassello per materiale isolante e cappotti IZ

Grazie al perno in fibro di vetro, ti assicura alti valori di tenuta nel fissaggio di cappotti e materiali isolanti.

Perforatore a batteria TE 6-A36-AVR

Esegui fori per tasselli e piccoli fori passanti con la massima libertà: anche se è senza cavo ha lo stesso rendimento di un attrezzo collegato alla rete elettrica. Puoi realizzare fori con diametro fino a 13 mm su legno, plastica e metallo.

Perforatore a batteria TE 4-A22

Fori su calcestruzzo e muratura (diametro 5-12mm) con una grande automonia, grazie alle batterie a lunga durata con sistema al litio CPC. Le prestazioni sono ottimizzate con le nuove punte TE-C.

Schiuma isolante CF-I 65 ECO

Quando devi realizzare riempimenti questa schiuma ti offre una resa elevata.

Schiuma sigillante CF 812 CC

Crea una sigillatura ad elevate prestazioni di isolamento termico negli edifici con questa schiuma elastica, capace di ridurre le infiltrazioni d’aria e realizzare una barriera idroresistente.

Erogatore CF-DS 1

Applica con precisione schiume e sigillanti, diminuendo gli sprechi e i costi. Grazie alla speciale valvola, riduci al minimo la fuoriuscita di gas. La punta in acciaio temperato ti assicura una maggiore durata dell’attrezzo.

Contattaci

Condividi

Contattaci
Contattaci