Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Ristrutturazione e riqualificazione

Produttività e sicurezza nelle opere di risanamento

Nelle ristrutturazioni, nelle demolizioni e nelle riqualificazioni lavori meglio grazie agli strumenti Hilti: asporti più facilmente il materiale da pareti o soffitti e realizzi velocemente tagli o aperture, producendo molta meno polvere.

Demolitore TE 300-AVR

Col minimo sforzo puoi eseguire scalpellature e interventi correttivi su calcestruzzo e muratura. Il demolitore è leggero, maneggevole e compatto. In poco tempo ti permette di passare dal funzionamento con scalpello a quello ad aghi.

Scalpelli poligonali TE-CP

Hanno una grande capacità di asportazione e non richiedono interventi di riaffilatura. Ti consentono di essere più produttivo e avere un rendimento elevato e costante.

Scrostatore ad aghi

Usalo per asportare il calcestruzzo, per scoprire i tondini ed eliminare la ruggine.

Levigatrice a diamante DG 150

Ti fa lavorare con una grande velocità ed è estremamente robusta. Grazie alla tecnologia del motore senza spazzole, ha una durata fino a 10 volte superiore. Se usata con l’aspiratore VC 40-U, praticamente non produce polvere.

Platorelli diamantati

Ti assicurano la massima efficienza di levigatura su diversi materiali. Grazie all’innovativo design consentono una perfetta aspirazione della polvere.

Aspiratore universale ibrido VC 20/40-U-Y

Ti permette di lavorare più confortevolmente, senza il fastidio della polvere. Grazie alla tecnologia filtrante Airboost Hilti hai una resa di aspirazione costante. L’aspiratore è maneggevole, facile da portare con te e robusto: adatto per l’utilizzo in cantiere. Può essere usato nel settore dell’edilizia e in qualsiasi lavoro di pulizia generale. Dispone di un doppio caricatore per batterie al litio Hilti (14V, 22V, 36V).

Demolitore TE 500-AVR

E’ comodo da usare per demolizioni a parete sia su muratura che su calcestruzzo, grazie al design compatto e all’ottimo rapporto peso potenza. Fai meno fatica e puoi utilizzarlo più a lungo, grazie alla tecnologia AVR che riduce la trasmissione delle vibrazioni.

Scanalatrice DC-SE 20

Esegui tagli senza polvere, regolando in modo semplice, preciso e sicuro la profondità di taglio. Hai a disposizione un’ampia gamma di dischi diamantati con caratteristiche specifiche per ciascun materiale da tagliare.

Dischi da taglio diamantati DC-D

Puoi scegliere tra il disco universale per il taglio su ogni tipo di materiale e il disco speciale con tecnologia Equidist (diamante equidistante) con velocità di taglio e durata notevolmente superiori.

Ancorante chimico a iniezione HIT-HY 170

Applicalo per realizzare ancoraggi su strutture in muratura piena e forata, ancoraggi di strutture secondarie in acciaio, ancoraggi strutturali per carpenterie metalliche, come ad esempio colonne in acciaio e travi.

Ancorante chimico a iniezione HIT-HY 270

Usalo per ristrutturazioni, consolidamenti e rinforzo di vecchie strutture in muratura, anche in zone sismiche. Può essere impiegato per ancoraggi su strutture in muratura piena e forata e per il fissaggio di facciate su strutture in muratura.

Demolitore TE 800-AVR

Realizza demolizioni a parete senza sforzo. Il demolitore ti permette di creare aperture per porte e finestre, lavori correttivi su lastre a pavimento e piccole tracce per condutture e tubazioni.

Demolitore TE 1000-AVR

Quando hai bisogno della massima potenza puoi contare su questo demolitore, dotato di sistema di percussione pneumatico, motore senza spazzole e scalpello poligonale. E’ estremamente maneggevole e perfettamente bilanciato, grazie al baricentro ottimizzato e al design ergonomico dell’impugnatura. La trasmissione delle vibrazioni è ridotta dalla tecnologia AVR e la fastidiosa polvere fine è quasi azzerata (fino al 95% in meno) dal nuovo sistema di aspirazione TE DRS-B.

Contattaci

Condividi

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci