Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Realizzazione di fondazioni

I migliori strumenti per misurare distanze e volumi

Misurazione, livellamento, definizione dell’area di scavo e realizzazione dei getti di fondazione sono operazioni molti più semplici grazie agli strumenti di misura Hilti. Scopri come eseguire rilievi e trasferimenti con precisione e rapidità in cantiere.

Misuratore laser PD-5

Esegui facilmente misurazioni precise e veloci su distanze da 0,2m a 70m, anche in luoghi di difficile accesso. Lo strumento resiste alla polvere e all’acqua, è semplice e intuitivo da usare.

Misuratore PD-E

E’ facile prendere le misure con questo strumento. E’ preciso nella misurazione fino a 200 metri, dotato di mirino ottico integrato per i rilievi all’esterno e di inclinometro digitale con sensore orientabile a 360°. Grazie al display ad alta visibilità tipo e-reader, si legge bene anche in caso di luce solare diretta. Puoi usarlo per misurare aree e volumi, anche su aree irregolari, e dispone della funzione di misurazione indiretta delle altezze.

Stazione totale POS 18

Scopri quanto è semplice calcolare la corretta posizione e il giusto livello di scavi, casseforme e punti di fissaggio a pavimento e a soffitto. Con questo strumento puoi ottenere velocemente una misurazione precisa di inclinazioni e pendenze, determinare distanze e superfici in modo accurato senza l’ausilio del riflettore e eseguire il trasferimento verticale di linee e punti di controllo su diversi livelli di pavimento. Ti permette, inoltre, di trasferire disegni e progetti direttamente da CAD allo schermo, e viceversa, per trovare facilmente i punti da tracciare.

Laser rotante PR 30-HVS

In ogni pendenza, livellamento, quadratura, allineamento di colonne o facciate, trasferimento di altezze, linee di cantiere o scavi affidati a questo strumento incredibilmente preciso, robusto e facile da usare.

Contattaci

Condividi

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci