Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Fissaggio di grigliati

Soluzioni per ogni tipi di ambiente

Quando vuoi realizzare passerelle, scale di emergenza o condotti di aerazione a terra, puoi affidarti con sicurezza alle soluzioni Hilti per il fissaggio di reti metalliche a griglia o di lamiere piene su supporti in acciaio e calcestruzzo. I prodotti sono adatti per applicazioni in edifici commerciali, stabilimenti produttivi, centri di ri-trattamento delle acque e piattaforme logistiche. A seconda del tipo di ambiente corrosivo (da C1 a C5), hai la possibilità di scegliere le flange per grigliati e i prigionieri più adatti. Puoi eseguire rapidamente la posa, con accesso unicamente dall’alto, impiegando una sola persona. Il fissaggio è removibile per consentire la manutenzione. Grazie alla flangia bombata, la superficie è antiscivolo. Scegliendo inoltre la flangia X-FCM dotata membrana, puoi realizzare un fissaggio resistente alle vibrazioni.

Contattaci

Condividi

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci