Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Recinzioni e chiusure

Forare, tagliare e smerigliare nel minor tempo possibile

Nelle costruzioni meccaniche, quando devi installare scale, corrimano, inferriate, ringhiere, parapetti e balaustre, con gli attrezzi a batteria Hilti esegui un lavoro rapido, preciso e sicuro.

Smerigliatrice angolare a batteria AG 125-A22

Puoi tagliare di tutto: tondini d’armatura, barre filettate, canalette, tubi, tegole e lastre di pietra. L’autonomia della batteria è eccezionale: ti permette di eseguire fino a 80 tagli su tondini di 12 mm per ogni carica.

Dischi da taglio e molatura

Qualunque sia la tua applicazione, trovi il disco più adatto e performante, scegliendo tra una completa gamma.

Perforatore TE-6-A36-AVR

Grazie al peso ridotto, non fai fatica e perfori dall’alto. Hai sempre la piena potenza dal primo all'ultimo foro (diametro fino a 20mm) con la batteria agli ioni di litio da 36V.

Trapano avvitatore SF 22-A

Esegui facilmente avvitature in serie e perforazioni del metallo ad alto regime di giri. Lo strumento è leggero, maneggevole, con una grande autonomia della batteria, per forature ad alte prestazioni.

Avvitatore ad impulsi a batteria SIW 22-A

Anche negli spazi stretti puoi stringere al meglio i bulloni M5-M16 perché è compatto e comodo da impugnare. Regoli in modo semplice e rapido la velocità e la coppia di serraggio, grazie al variatore elettronico a 3 marce. Ogni singola ricarica dura più a lungo perché dispone di un motore Brushless (senza spazzole): aumenta la resa lavorativa e assicura anche una maggiore vita utile dell’attrezzo.

Condividi

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci