Solai e coperture in metallo

Fissaggio di connettori per strutture miste acciaio e calcestruzzo

Grazie ai connettori a taglio puoi realizzare strutture miste in acciaio e calcestruzzo, costitute da travi in acciaio solidarizzate alla soprastante soletta in calcestruzzo. A parità di carico, questa soluzione ti consente di ridurre l’altezza della sezione in acciaio e di impiegare una minor quantità di materiale. Puoi diminuire così i costi del materiale e del trasporto e anche la messa in opera è facilitata. Inoltre, a parità di sezione metallica, ottieni un incremento della portata per unità di superficie. Per la realizzazione di strutture miste con solai collaboranti Hilti mette a tua disposizione un vero e proprio sistema affidabile, sicuro e certificato, composto da diversi elementi:

  • I connettori X-HVB sono in grado di assorbire gli sforzi di scorrimento. Sono ottenuti dalla piegatura a freddo di una lamiera in acciaio al carbonio zincato di spessore pari a 2 mm. Sono disponibili in 6 altezze da 50mm a 140mm;
  • I chiodi X-ENP-21 in acciaio zincato sono progettati espressamente per questa applicazione con una superficie zigrinata che assicura alti valori di carico. Grazie ad un semplice controllo visivo, permettono di verificare la corretta installazione mediante apposita “card”;
  • L’inchiodatrice DX 76 esegue fissaggi rapidi con controllo della potenza. Funziona senza corrente elettrica. E’ marcata CE e segue la direttiva macchine italiana;
  • L’inchiodatrice DX 76 HVB permette di fissare lamiere grecate su strutture in acciaio e connettori HVB per strutture miste acciaio e calcestruzzo;
  • I propulsori Clean Tec, marcati CE, sono disponibili in un’ampia gamma di modelli per diversi livelli di potenza. Sono privi di metalli pesanti e piombo per tutelare l’ambiente e la salute dei lavoratori.

Contattaci

Condividi

Contattaci
Contattaci