Strutture e manufatti in metallo

La più ampia gamma di ancoraggi per ogni esigenza

Nei fissaggi di strutture e manufatti in metallo puoi contare sugli ancoranti meccanici e chimici Hilti. Hai più elevati standard di certificazione ETA che ne attestano la qualità a livello europeo. Quando li installi, grazie alle innovative soluzioni, puoi essere più produttivo e veloce.

Tassello a espansione HSL-3

Puoi usare l’ancorante ad espansione per fissare strutture e manufatti di metallo in presenza di carichi dinamici (fatica, sisma, shock). Hai la certificazione europea ETA anche su cemento armato fessurato ed è disponibile in varie versioni: con dado esagonale, con testa svasata, con vite a controllo di serraggio.

Tassello ad espansione HST

Utilizzalo quando vuoi avere la sicurezza di una tenuta su calcestruzzo fessurato e per azioni sismiche secondo la nuova categoria europea ETA C1/C2. Grazie allo stampaggio a freddo, il tassello rimane duttile e permette una elasticità senza rotture.

Tassello ad espansione HSA

È estremamente versatile e puoi impiegarlo in un’ampia gamma di applicazioni su calcestruzzo, per il fissaggio di colonne, travi, binari e staffe per facciate. Ti garantisce valori di carico a trazione e taglio con certificazione tecnica europea (ETA) al top della sua categoria. Dispone della certificazione tecnica europea (ETA) anche a minime distanze dai bordi e con interassi ravvicinati e della certificazione tecnica europea (ETA) a3 per diverse profondità di posa.

Vite per calcestruzzo HUS 3

È il primo ancorante a vite al mondo ad essere certificato ETA CE per la regolabilità. Ti permette di lavorare in totale sicurezza su cemento armato fessurato e non fessurato, muratura piena, mattoni in cemento alleggerito e solette alveolari prefabbricate per il fissaggio di strutture e manufatti in metallo. Ti assicura carichi superiori rispetto alla maggior parte degli ancoranti ad espansione anche in presenza di ridotte distanze dai bordi e tra gli interassi. Quanto è sottoposto a carichi di trazione, non presenta rischi di spostamento non controllato. Questa caratteristica di affidabilità viene definita durante il processo di omologazione. E’ disponibile in diverse versioni con teste esagonali o svasate che uniscono la massima qualità nella finitura estetica con le migliori prestazioni per velocità di posa e capacità di carico.

Contattaci

Condividi

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti per migliorare la tua esperienza di navigazione.
Chiudendo questo banner, cliccando “Accetto” o proseguendo la navigazione sul nostro sito, acconsenti all’utilizzo di cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, clicca Cookie Policy.

Contattaci
Contattaci