Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Connessioni fra guide in cartongesso e fissaggi di lastre

Per l’installazione di guide orizzontali e verticali

Avvitatore ad impulsi a batteria SID 22-A

Installi velocemente viti auto-filettanti fino a 4,8 mm di diametro, senza fermarti. La batteria al litio ad alte prestazioni e il motore brushless (senza spazzole) ti offrono una lunga autonomia. La resa lavorativa per singola carica della batteria è maggiore e anche la vita utile dell’attrezzo è aumentata.

Avvitatore per cartongesso a batteria SD 5000-A22

È lo strumento specifico per fissare guide per cartongesso e pannelli di cartongesso a parete o a soffitto su telai in metallo o in legno. Ha la stessa velocità e potenza di un avvitatore a cavo (5.000/min e 9,5 Nm), in più ha la praticità e la sicurezza dell’alimentazione a batteria. È adatto, inoltre, per astine di profondità lunghe e gancio universale. 

Viti per cartongesso

Sono la soluzione ideale per fissare pannelli leggeri e strutture metalliche di collegamento a guide metalliche (spessore da 0,7mm fino a 2,5mm). Sono approvati CE e hanno una eccellente capacità di perforazione. Ti assicurano una applicazione perfetta e una elevata qualità del fissaggio, grazie agli speciali inserti e porta-inserti.

Inchiodatrice DX 351 ME e DX 351 MX

Puoi fissare più rapidamente le guide per cartongesso su calcestruzzo o muratura e i sostegni per controsoffitti (versione colpo singolo) con chiodi X-CC e X-HS, grazie alla ricarica automatica, senza ricorrere a rifornimento manuale. Lavori comodamente perché lo strumento è leggero (pesa solo 2,4 Kg, caricatore compreso), maneggevole, perfettamente bilanciato e dotato di regolazione di potenza continua.

Contattaci

Condividi

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci