Posa e fissaggio di serramenti
Massima libertà nella posa

Scopri la gamma delle soluzioni Hilti progettate per assisterti nell’installazione e nel fissaggio dei serramenti. Rendi più veloce la posa e lavora con maggiore comfort.

Misuratore laser PD-E
Prendi comodamente le misure per i lavori di ristrutturazione. Anche dove non puoi arrivare direttamente, il misuratore laser ti permette di rilevare altezza e larghezza degli oggetti. Grazie al led che identifica chiaramente i riferimenti, la misurazione è più precisa, senza errori.

Tassello a vite autofilettante HUS e HUS-S
Usalo per installare serramenti leggeri in ambienti interni non sensibili alla corrosione. E’ realizzato in acciaio di classe 10.9 con zincatura bianca 5 μm.
Ancorante chimico HIT-HY 170
Utilizzalo per ancoraggi su strutture in muratura piena e forata, ancoraggi di strutture secondarie in acciaio e ancoraggi per carpenterie metalliche, come ad esempio colonne in acciaio e travi.

Schiuma isolante per porte e finestre CF ISO 500+
Esegui l’isolamento termico e acustico di porte e finestre e il fissaggio di falsi telai su diversi materiali base. L’applicazione è estremamente facile, grazie al comodo formato da 500 ml, e non corri il rischio di distorcere il serramento perché ha una post espansione limitata.

Perforatore a batteria TE 4-A22
Realizzi facilmente fori su calcestruzzo e muratura (diametro 5-12mm), anche nelle applicazioni a soffitto, grazie alla maneggevolezza e all’ottimo rapporto peso-performance.
Avvitatore ad impulsi a batteria SID 22-A
Ti fa avvitare velocemente viti auto-filettanti fino a 4,8 mm di diametro e non teme le cadute. E’ incredibilmente robusto: il migliore nella sua classe per carica di batteria.