Ancorante a battuta HTS

Fissaggio efficace dei sistemi di isolamento tipo ETICS

Nella posa dei sistemi di isolamento tipo ETICS, l’ancorante a battuta HTS ti garantisce i migliori carichi di tenuta, una finitura estetica impeccabile e il minimo valore di trasmittanza κ (pari a 0,000 W/K). Scegli il massimo fissaggio isolante.

Versatile e certificato ETA CE 

L’ancorante a battuta HTS è certificato secondo le linee guida ETAG 014 per il fissaggio di sistemi di isolamento termico ETICS. E’ disponibile in diverse lunghezze e ti permette di fissare materiali di isolamento con spessore da 60mm fino a 260mm. Puoi utilizzarlo su tutti i materiali base: calcestruzzo (A), blocchi in laterizio pieni (B) e vuoti (C), calcestruzzo alleggerito (D) e calcestruzzo cellulare (E).

 

Condividi