Collari MP PI

Per un sostegno sicuro e silenzioso

Collari MP PI

I collari MP-PI sono la soluzione ideale per la sospensione di tubazioni per la distribuzione di acqua fredda, riscaldamento, gas e specialmente per le tubazioni di scarico, con diametro fino a 12”.

Grazie al rivestimento interno in gomma, le vibrazioni tra collare e tubazione al passaggio del fluido sono ridotte al minimo. La tenuta del supporto, invece, è sempre massima e approvata dall’ente di certificazione RAL Gutezeichen.

Quando installi tubazioni con i collari MP-PI Hilti l’isolamento acustico è garantito: certificato secondo lo standard DIN4109.

Contatti

Condividi

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti per migliorare la tua esperienza di navigazione.
Chiudendo questo banner, cliccando “Accetto” o proseguendo la navigazione sul nostro sito, acconsenti all’utilizzo di cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, clicca Cookie Policy.

Contattaci
Contattaci