Dischi diamantati per taglio e scanalatura

Velocità e durata eccezionali

Dimezza i tempi di taglio. Con i dischi diamantati Hilti puoi aumentare la velocità nei tagli e nelle scanalature su materiali minerali, come calcestruzzo, cemento armato e muratura, anche in condizioni estreme.

Linea Super Performance Extra SPX.

Vorresti il 30% in più di velocità di taglio? Con i dischi diamantati Hilti puoi. La speciale forma a S fa diminuire l’attrito con il materiale base e ti permette di eseguire tagli e scanalature con una velocità mai vista prima. La performance è costante durante tutta la vita del disco e la durata è maggiore, fino al 20% in più. Inoltre puoi sempre montare facilmente i dischi diamantati, anche quando le stampe sono scolorite dall’utilizzo, grazie alle frecce direzionali impresse nel metallo.

Guarda i video per conoscere le performance e le caratteristiche dei dischi diamantati

alt text

La linea Super Performance SP è disponibile in due varianti

Contattaci

SP-S Segmento e SP-T a Segmento continuo

Dischi diamantati ad alte prestazioni. Per tagli più puliti puoi usare i dischi con segmento continuo.

Scopri di più
SP TIle e Hard Tile

Dischi diamantati specifici per il taglio di piastrelle in ceramica e granito, marmo e gres porcellanato..

Scopri di più

Condividi

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti per migliorare la tua esperienza di navigazione.
Chiudendo questo banner, cliccando “Accetto” o proseguendo la navigazione sul nostro sito, acconsenti all’utilizzo di cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, clicca Cookie Policy.

Contattaci
Contattaci