Misuratore laser PD-C

PD-C ha vinto iF Design Award

Misuratore laser PD-C

Inquadra, scatta e segna gli appunti direttamente sulle foto. Prendere le misure non è mai stato così facile, veloce e intuitivo. Con il misuratore laser PD-C non ti porti più in cantiere una marea di fogli di carta e non perdi più tempo a trascrivere e riordinare le misurazioni.
Il misuratore acquisisce e salva direttamente i dati dei rilievi, digitalizzando l’intero processo. Ti semplifica il lavoro, facendoti risparmiare davvero molto tempo.

Scopri la foto misurazione

Il misuratore laser PD-C è molto di più di un metro laser. Dispone di una fotocamera integrata che ti permette di abbinare le misurazioni alle foto, creando una documentazione molto più efficace e realistica. Puoi mostrare scene, aggiungere commenti, verificare che i lavori vengano eseguiti come da specifica, segnalare problematiche, pianificare ordini di materiale e creare stime accurate per partecipare alle gare d’appalto.

Robusto, comodo, preciso

Puoi usare il misuratore laser PDC anche se indossi i guanti da lavoro e portarlo sempre con te in cantiere: sopporta le cadute accidentali grazie ai bordi in gomma e alla struttura robusta. Esegue misurazioni molto accurate: fino a 200m con precisione +/- 1mm, anche in presenza di forte luce solare.

È semplice condividere i dati

Funziona come uno smartphone, grazie ad un intuitivo schermo touch screen ultra resistente. Puoi salvare fino a 3.000 misurazioni con immagini, esportare i dati, in pdf o sotto forma di foglio elettronico, e trasferirli tramite USB o Bluetooth al PC o allo smartphone.

iF Design Award 2017

Il misuratore laser PD-C ha nuovamente conquistato la giuria nella categoria design della comunicazione grazie all’originale combinazione di soluzione documentale e applicazioni software: può infatti eseguire fotografie e salvare i dati di misurazione direttamente nell’immagine acquisita. 

Scarica i documenti

Contattaci

Condividi