Prigioniero filettato X-BT-MF

Il fissaggio giusto per gli elettricisti

Prigionieri filettati X-BT-MF

Risparmia tempo nella posa degli elementi elettrici difficili da montare su acciaio. I prigionieri filettati X-BT-MF sono progettati appositamente per permetterti di eseguire fissaggi rapidi: 3 volte più veloci dei sistemi tradizionali, anche in spazi ristretti. Il fissaggio può essere diretto sul supporto: non servono binari supplementari. Il dado in polimero e la rondella integrata nel prigioniero filettato, ti fanno ridurre i passaggi manuali. Dopo la posa non servono ritocchi contro la corrosione. L’installazione è sicura: non trapassi supporti in acciaio maggiori o uguali a 8mm. Anche una manodopera non specializzata può usare questo chiodo filettato.

Guarda i vantaggi di eseguire il fissaggio su acciaio con i prigionieri filettati X-BT-MF

Scopri in quali applicazioni possono esserti utili i prigionieri filettati X-BT-MF

  • Fissaggio di scatole elettriche

    Fissaggio di scatole elettriche

    La filettatura dei prigionieri X-BT-MF può passare in numerose scatole, indipendentemente dalla loro funzione.

    Fissaggio di binari

    Fissaggio di binari

    Puoi fissare i binari in orizzontale o in verticale: il chiodo filettato ti garantisce sempre ottime prestazioni di carico sia a trazione che a taglio.

    Scopri anche la gamma dei binari del sistema di staffaggio Hilti
    Fissaggio di passerelle portacavi

    Fissaggio di passerelle portacavi

    Fissa le passerelle direttamente al supporto d’acciaio con una installazione più facile e 3 volte più veloce.

Massima affidabilità

Con il prigioniero filettato X-BT-MF realizzi fissaggi che durano 20 anni in ambienti corrosivi C3. Resiste alle vibrazioni, ai raggi UV, alle temperature da -40°C a + 100°C e sopporta valori carichi a trazione e taglio fino a 1,5 kN.

Scegli i prigionieri filettati adatti alla tua installazione

x-bt

Prigioniero filettato X-BT

Applicazioni:

Per fissare grigliati e per fissaggi vari su acciaio

Caratteristiche:

  • Disponibile in M6, M8 e M10
  • Inox A4 – ambiente corrosivo C5

Inchiodatrici associate:

DX 351 BT (Ø M6 / M10) 
DX 351 BTG (Ø M8)

Scopri di più sui prigionieri X-BT 

x-bt-mf

Prigioniero filettato X-BT-MF

Applicazioni:

Per fissare scatole elettriche, binari del sistema di staffaggio, passerelle portacavi e per altri fissaggi su acciaio

Caratteristiche:

  • Disponibile unicamente in M10
  • Inox A2 + filettatura in polimero – Ambiente corrosivo C3
  • Corredato di dado in polimero

Inchiodatrice associata:

DX 351 BT (Ø M10)  

Condividi