Laser Linea PM 2-LG

Laser verde. Massima visibilità.

Laser Linea PM 2-LG

Scopri Laser linea PM 2-LG

Realizzare livellamenti e allineamenti in cantiere è molto semplice con il laser Linea PM 2-LG. Grazie alla luce verde, proietta un fascio di luce più nitido e preciso.
È più facile da vedere e non devi perdere tempo a guardare dove punta. Il laser ti è di grande aiuto quando lavori in interno: è affidabile, visibile fino a 20 metri e per accenderlo basta premere un solo tasto.
Può essere montato su treppiede o attaccato a parete.
Resiste alle cadute accidentali e ha una autonomia di 14 ore.

alt text

Scopri in quanti modi il laser può essere utile al tuo lavoro

Trasferimento di altezze

Livellamento e allineamento di porte e finestre

Allineamento di controsoffitti

Allineamento verticale di tubi

Contattaci

Condividi

Contattaci
Contattaci