X-Change module

Scopri la flessibilità nel carotaggio

X-Change module

Fare carotaggi su calcestruzzo e muratura non è mai stato così semplice. Con il sistema X-Change module puoi velocemente rigenerare le corone direttamente in cantiere.
Ti basta smontare l’anello consumato e montare quello nuovo, agganciandolo al fusto grazie ad un innovativo innesto a baionetta. Anche disincastrare le corone bloccate e rimuovere il nocciolo dal fusto è estremamente facile, grazie a questo sistema che ti permette di eliminare i tempi di fermo. Tutto avviene in poche semplici operazioni, veloci da eseguire.

Guarda il video e scopri i vantaggi di X-Change module

Personalizzato, affidabile, leggero

Personalizza la tua corona

Con X-Change module hai la possibilità di configurare la corona  più adatta alle tue esigenze, scegliendo la lunghezza del fusto, il diametro dell’anello e il tipo di utilizzo: le corone X-Change sono specifiche per calcestruzzo o muratura. Questa soluzione ti permette, inoltre, di risparmiare spazio e peso: i fusti e gli anelli stanno in un unico borsone e risparmi fino al 50% di peso in meno. Puoi portarle comodamente sempre con te.

Condividi