Calibrazione laser

Precisione ed affidabilità garantita

Calibrazione laser

Gli strumenti Hilti sono robusti e accurati nelle misurazioni, la polvere, le cadute e il duro lavoro in cantiere possono compromettere, a lungo andare, la loro efficienza. Se li sottoponi periodicamente alla calibratura laser, potrai sempre contare su un’affidabilità conforme agli standard e ai requisiti di legge. Ti consigliamo di farlo almeno una volta l’anno. Nei primi due anni di “servizio a vita”, una calibratura all’anno è compresa gratuitamente con l’acquisto del prodotto. Puoi inoltre richiedere il Service Certificate di calibrazione con valori.

Con il Service Certificate per calibrazione laser, Hilti ti fornisce la garanzia che l’apparecchio è stato testato ed è conforme alle specifiche del manuale d’istruzioni. Ricevi una conferma scritta della sua precisione e sull’attrezzo viene applicata una etichetta, come prova dell’avvenuta calibrazione.

Puoi richiedere il servizio di calibrazione per misuratori laser di distanze PD:

  • laser multidirezionali PM;
  • laser rotanti PR;
  • strumenti ottici PO;
  • rilevatori PS / PX.

Service Certificato di calibrazione laser

   
PL/PA/POL 93.7 €
PD 83,1 €
PM 93,7 €
PS/PX
121,5 €
PR / PP / POT 176,8 €
POS 294,8 €
FERROSCAN 294,8 €

Il Service Certificate per calibrazione può essere richiesto da aziende certificate in conformità alle specifiche ISO 9001:2000.

Contattaci

Condividi

Contattaci
Contattaci