Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Collari MP PI

Per un sostegno sicuro e silenzioso

Collari MP PI

I collari MP-PI sono la soluzione ideale per la sospensione di tubazioni per la distribuzione di acqua fredda, riscaldamento, gas e specialmente per le tubazioni di scarico, con diametro fino a 12”.

Grazie al rivestimento interno in gomma, le vibrazioni tra collare e tubazione al passaggio del fluido sono ridotte al minimo. La tenuta del supporto, invece, è sempre massima e approvata dall’ente di certificazione RAL Gutezeichen.

Quando installi tubazioni con i collari MP-PI Hilti l’isolamento acustico è garantito: certificato secondo lo standard DIN4109.

Contatti

Condividi

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci