Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Controllo attivo della coppia ATC

Più sicurezza contro il movimento rotatorio incontrollato

Controllo attivo della coppia ATC

Quando usi le attrezzature Hilti hai una sicurezza in più: il controllo attivo della coppia ATC. Normalmente se la punta di un perforatore si blocca nel foro, il movimento rotatorio incontrollato dell’attrezzo può causare lesioni alle mani e braccia. L’effetto è ancora più rischioso quando si lavora su scale o impalcature. Grazie al controllo attivo della coppia ATC questi pericoli sono stati cancellati. Se la punta si blocca nel foro, il dispositivo riconosce la rotazione incontrollata e spegne automaticamente l'attrezzo. Così la salute dei lavoratori è più tutelata e riduci anche i costi legati agli infortuni e alle interruzioni.

Il controllo attivo della coppia ATC è un'evoluzione della tradizionale frizione meccanica di sicurezza. È disponibile nei perforatori combinati e nelle smerigliatrici angolari Hilti. È riconoscibile dalla scritta aggiuntiva ATC.

Controllo attivo della coppia ATC

Controllo attivo della coppia ATC

Il controllo attivo della coppia ATC è un'evoluzione della tradizionale frizione meccanica di sicurezza.

È disponibile nei perforatori combinati e nelle smerigliatrici angolari Hilti.

È riconoscibile dalla scritta aggiuntiva ATC.

Chiedi al tecnico

Condividi

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci