Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Corone DD AT

La miglior soluzione per forare a secco

È facile forare a secco piastrelle e gres porcellanato con le innovative corone DD-AT Hilti. Non hai più bisogno di acqua perché il raffreddamento è a cera. Così fai un lavoro più pulito e veloce. I fori sono precisi e, se hai bisogno di un aiuto per il centraggio, puoi usare il comodo supporto, dotato anche di un vano per la raccolta polveri.

Semplici, innovative, versatili
Nella punta della coroncina metti la speciale carota di cera, che serve per il raffreddamento, e il gioco è fatto. Si inserisce e si estrae in un attimo.

Scopri in quante situazioni le corone DD-AT possono migliorare il tuo lavoro: usale nell’installazione di accessori e di mobili in bagno e in cucina (6-14mm), di corrimani e di recinzioni (10mm), di porte blindate (20mm)

Condividi

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci