Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Laser rotante raggio verde Hilti PR 3-HVSG

Massima visibilità e robustezza

Laser rotante raggio verde

Guarda che differenza!

Please enter alternative text here (optional)

Con il nuovo raggio verde il laser rotante Hilti PR 3-HVSG è 4 volte più visibile, rispetto al laser rosso. Il fascio di luce è più nitido e costante e la tua vista ci guadagna. Puoi tracciare velocemente livellamenti di controsoffitti, tubature e canaline, allineamenti verticali, squadri per posizionare le guide per il cartongesso e piani inclinati, senza affaticarti a cercare dove punta il raggio. Il laser rotante Hilti è perfetto per essere usato all’interno, in aree di lavoro molto luminose e su lunghe distanze: fino a 150 metri.

alt text

Scatta col verde

Inizia subito a lavorare. Il livellamento del laser rotante avviene in meno di 10 secondi e, grazie al telecomando, basta un solo operatore per compiere tutte le operazioni. La batteria ha 16 ore di autonomia e si ricarica in appena 34 minuti. Batterie e caricabatteria rientrano nel Servizio a Vita Hilti: in caso di guasto vengono sostituiti senza nessun ulteriore costo per 2 anni dalla data di acquisto.

Massima resistenza 

Usa il laser rotante Hilti PR 3-HVSG senza preoccupazioni: non teme acqua, polvere, sporcizia e neanche le cadute. E’ l'unico al mondo in grado di resistere a cadute da 1 metro di altezza o da 1,5 metri, se collocato sul treppiede. Un sistema di ammortizzazione protegge efficacemente i componenti interni.

Contattaci

Condividi

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci