Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Prigioniero filettato X-BT-MF

Il fissaggio giusto per gli elettricisti

Prigionieri filettati X-BT-MF

Risparmia tempo nella posa degli elementi elettrici difficili da montare su acciaio. I prigionieri filettati X-BT-MF sono progettati appositamente per permetterti di eseguire fissaggi rapidi: 3 volte più veloci dei sistemi tradizionali, anche in spazi ristretti. Il fissaggio può essere diretto sul supporto: non servono binari supplementari. Il dado in polimero e la rondella integrata nel prigioniero filettato, ti fanno ridurre i passaggi manuali. Dopo la posa non servono ritocchi contro la corrosione. L’installazione è sicura: non trapassi supporti in acciaio maggiori o uguali a 8mm. Anche una manodopera non specializzata può usare questo chiodo filettato.

Guarda i vantaggi di eseguire il fissaggio su acciaio con i prigionieri filettati X-BT-MF

alt text

Massima affidabilità

Con il prigioniero filettato X-BT-MF realizzi fissaggi che durano 20 anni in ambienti corrosivi C3. Resiste alle vibrazioni, ai raggi UV, alle temperature da -40°C a + 100°C e sopporta valori carichi a trazione e taglio fino a 1,5 kN.

alt text

Scegli i prigionieri filettati adatti alla tua installazione

x-bt

Prigioniero filettato X-BT

Applicazioni:

Per fissare grigliati e per fissaggi vari su acciaio

Caratteristiche:

  • Disponibile in M6, M8 e M10
  • Inox A4 – ambiente corrosivo C5

Inchiodatrici associate:

DX 351 BT (Ø M6 / M10) 
DX 351 BTG (Ø M8)

Scopri di più sui prigionieri X-BT 

x-bt-mf

Prigioniero filettato X-BT-MF

Applicazioni:

Per fissare scatole elettriche, binari del sistema di staffaggio, passerelle portacavi e per altri fissaggi su acciaio

Caratteristiche:

  • Disponibile unicamente in M10
  • Inox A2 + filettatura in polimero – Ambiente corrosivo C3
  • Corredato di dado in polimero

Inchiodatrice associata:

DX 351 BT (Ø M10)  

Condividi

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci