Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Punte cave TE-YD

Pulizia, produttività e sicurezza in una sola punta

Punte cave TE-YD

Dimentica la pulizia del foro. Quando installi in serie ancoranti e ferri da ripresa le punte cave TE-YD ti fanno risparmiare la fatica di dover pulire il foro e il fastidio della polvere. Usate insieme ai perforatori combinati e agli aspiratori, ti permettono di guadagnare tempo e di lavorare con maggiore sicurezza e produttività. Grazie ai 4 taglienti, le punte cave SDS Max TE-YD perforano calcestruzzo e cemento armato con ottime prestazioni.

Puoi scegliere le punte cave in tre lunghezze (59cm, 89cm, 119cm) e in diametri compresi tra 16 e 32mm. Sono disponibili anche nella gamma con attacco SDS Plus.

Please enter Headline here (optional)

alt text
Please enter alternative text here (optional)

Condividi

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci