Rigenerazione corone

La corona diamantata Equidist HCS/HCL vale doppio

Rigenerazione corone

Grazie alla rigenerazione corone dai un taglio ai costi. Quando acquisti una corona diamantata Equidist HCS/HCL Hilti la prima rigenerazione è gratuita, compresa nel prezzo. La seconda è scontata del  75% rispetto al valore di listino in vigore. Hai sempre due rigenerazioni garantite perché le corone diamantate Hilti sono in acciaio ultra resistente e hanno una lunga durata. Dalla terza rigenerazione in poi, se tecnicamente possibile, paghi solo il 25% del valore di listino in vigore. La rigenerazione corone ti conviene. Non buttarle.

Download

Condividi

Contattaci
Contattaci